334-5410: SIGNALLAMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    334-5410: SIGNALLAMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 334-5410
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: Blink-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Gelb
    • Spannung (V): 24
    rrss
    RM-300, RM500B, RM-500

    ttt
    D10T, D11T

    cold
    PM312, PM313, PM620, PM310, PM622, PM825 PM820, PM822

    wts
    623H, 623K, 637K, 631K, 621H, 627H, 621K, 613C, 623K LRC 621K OEM 613C II 627K LRC 627K

    wtt
    834H, 834G, 824H, 824G II

    mg
    120K, 12K, 24M, 140K 2 120K 2 140K, 160K

    wtl
    994K, 988H