334-6234: MOTORGRUPPE PSF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    334-6234: MOTORGRUPPE PSF

    Ersatzteilnummer: 334-6234
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konstantpumpenmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.


    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,00
    • Länge ("): 13,30
    wheel-type loader
    972H, 980C, 966K XE 966H, 966M XE 972M XE 980F