334-8049: SIGNALLAMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    334-8049: SIGNALLAMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 334-8049
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: LED-Brems- und -Schlussleuchten
    • Breite (mm): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Rot
    • Spannung (V): 24
    • Tiefe (mm): 0
    rrss
    RM-500, RM-300

    com
    836K, 836H, 836G, 826G II 825H, 826H, 816F II 815F II 825G II

    ttt
    D11T, D10T

    cold
    PM822, PM620, PM622, PM820, PM825 PM313, PM312, PM310

    wts
    613C, 613C II

    wtt
    814F II 854K, 824H, 844, 824G II 834H, 834G, 844H, 854G

    uat
    AD55, AD30, AD22, AD60, AD55B, AD45B

    lhd
    R3000H, R2900G, R1700K, R1300G, R1600H, R1300G II

    mg
    160M, 120M, 12M, 24M, 16M, 140M, 14M, 14L

    oht
    772G, 785D, 777E 777D, 773E, 771D, 789C, 775E, 793F CMD 769D, 785C, 789D, 773D, 770G, 793F, 797F, 776D

    wtl
    990 II 990, 993K, 992G, 990K, 992K, 988H, 988G, 990H, 994H, 994F