335-2350: BAUGR. RAHMEN (RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-2350: BAUGR. RAHMEN (RECHTS

    Ersatzteilnummer: 335-2350
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen (rechts)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 640
    • Länge (mm): 2300
    • Unterwagenbreite (mm): 580
    track-type tractor
    D6T, D6R, D6R III D6R XL D6R LGP D6R STD