335-2474: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-2474: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 335-2474
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – nicht symmetrisch
    • Innendurchmesser ("): 1,23
    • Kopfaußendurchmesser ("): 3,54
    • Kopfstärke ("): 1,12
    • Montagehöhe ("): 2,36
    • Stampffußhöhe ("): 0,98
    • Verbundhülse: Nein
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 1,97
    wheel tractor scrapers
    637K, 627K

    track type tractors
    D8T

    compactors
    826K, 825K

    pipe
    PL83

    articulated trucks
    740CEJ, 745C, 735C, 725C2, 730C, 730C2EJ, 730C2, 730DEJLRC, 740B, 735DLRC, 735B, 735D, 730DEJ, 725C, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740DEJ, 740BEJ, 745D

    wtl
    962M, 972M XE 962 966K, 950K, 966K XE 980M, 980K, 982M, 966M, 966M XE 950M, 972M, 97AM 980K HLG 962K, 962M Z 950M Z 972K

    pipelayers
    PL87

    adt
    740 GC 740C 740B, 735B, 730C2 EJ 740, 735C, 730C, 745

    petr
    CX35-P800 CX31-C9I CX38-P800 CX35-C18I CX38-P892 C18 CX31-C13I TH48-E80 C15 CX31-C18I CX31-P600

    ttt
    D9T

    ieng
    C9.3 C9.3B C13 C15 C18

    wts
    637K

    wheel loaders
    966L, 962K, 950L, 950M, 966M, 962L, 980L, 972M, 972L, 980K, 980M, 962M, 982M, 972K, 950K, 966K, 966MXE, 980KOEM, 972MXE, 962MZ

    wheel dozers
    824K