335-3449: KÜHLERGRUPPE HYDRAULIK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-3449: KÜHLERGRUPPE HYDRAULIK

    Ersatzteilnummer: 335-3449
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Hydraulikölkühler dienen zur Temperaturregelung von Hydraulikflüssigkeiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 208,3
    • Höhe (mm): 355,6
    • Länge (mm): 208,3
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K, 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K, 986H