335-3453: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-3453: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER

    Ersatzteilnummer: 335-3453
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32

    ttt
    D7E LGP D7E

    wtt
    844K, 844KLRC

    wheel loaders
    986H, 982M, 986K, 980L, 980M, 972M, 966M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K