335-3454: VENTILGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-3454: VENTILGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 335-3454
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Ventilgehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    wheel dozer
    844K

    wheel-type loader
    982M, 990K, 980M, 986K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K, 986H, 980M, 972M, 966M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E