335-4180: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-4180: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 335-4180
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 50
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 42,36
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Klammerbreite ("): 0,56
    • Material-: 1E1541A
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    excavator
    349F LXE 352FMHPU 568 FM 349E L 352F XE VG 349E, 352F, 352F-VG 349E L VG 349F L 349E L HVG 568 FM LL 349F, 352F OEM