335-5602: GRUPPE MECHANISMUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-5602: GRUPPE MECHANISMUS

    Ersatzteilnummer: 335-5602
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Ventiltriebwelle

    Beschreibung:

    • Ventiltrieben Betätigen und schließen Ventile zu bestimmten Zeitpunkten währen eines Hubs, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 157,48
    • Höhe (mm): 157,48
    • Länge (mm): 685,8
    exc
    320D2 L 320D2, 320D2 GC

    ieng
    C7.1

    tskd
    527