335-5604: BAUGR. SCHWINGENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-5604: BAUGR. SCHWINGENWELLE

    Ersatzteilnummer: 335-5604
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Mit Wellen werden Kipphebel fixiert und gestützt, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 698,5
    exc
    320D2, 320D2 L 320D2 GC

    ieng
    C7.1

    tskd
    527

    epg
    C7.1DE200E