335-5870: SCHLÜSSEL RECHTECK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-5870: SCHLÜSSEL RECHTECK

    Ersatzteilnummer: 335-5870
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechteckdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 6,8
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,3
    • Querschnittshöhe ("): 0,27
    meng
    C32 C18

    petr
    CX35-C18I CX38-P800 C32 CX31-P600 CX31-C18I CX38-P892 C27 CX35-P800

    cold
    PM820, PM822, PM825

    ieng
    C27 C18 C15 C32

    epg
    C27 C18 C15 C32

    wtl
    993K