335-8702: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    335-8702: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 335-8702
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Höhe ("): 1,8
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge ("): 35,8
    • Länge (mm): 909,3
    petroleum products
    C175-16