336-0067: LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    336-0067: LAMPE

    Ersatzteilnummer: 336-0067
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weiße 24-Volt-LED-Glühbirne mit 7 Einzeldioden

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Keil – W-2
    • Beschreibung: LED mit 7 Einzeldioden
    • Glühbirnengröße: T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Weiß
    • MSCD: 3000
    • Polarität: Bipolar
    • Spannung (V): 24
    wheel tractor scrapers
    621G, 627G, 623G, 637G, 631G, 657G