336-5029: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    336-5029: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 336-5029
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 2,8
    engine - generator set
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K, 962K

    petroleum products
    CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I CX31-C9I CX38-P800 CX35-P800 CX31-C13I CX31-P600

    forest products
    573C, 563C, 2670C, 2570C

    engine - industrial
    C9.3 C13 C18 C7.1 C15

    excavator
    349E L VG 336E L 349E L 324E L 329E LN 336E, 329E L 336E LN 324E LN