336-7595: ABGASKRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    336-7595: ABGASKRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 336-7595
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,42
    • Höhe ("): 6,8
    • Höhe (mm): 172,72
    • Länge ("): 16,3
    • Länge (mm): 414,02
    track-type tractor
    D8R D9T, D8T

    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 657G, 637D, 621B, 621E, 623B, 621G, 623F, 631D, 623G, 627G, 633E II 631G, 637G, 637E, 623E, 627F, 627E

    pipelayer
    PL83, 587T, 583T, PL87

    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    excavator
    365C L MH 365C 390D L 390F L 385C L 374F L 374D L

    off-highway truck
    770G, 772G, 772, 770

    earthmoving compactor
    836H