336-8526: BÄLGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    336-8526: BÄLGER

    Ersatzteilnummer: 336-8526
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasbälge

    Beschreibung:

    • Abgasbälge sind ein Verbindungsstück zwischen Abgasrohren und Serienturbolader.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 190,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge (mm): 248,92
    generator
    XQP500

    engine - generator set
    C15 C13 C13GENSET C15 I6