337-0459: PUMPENADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    337-0459: PUMPENADAPTER

    Ersatzteilnummer: 337-0459
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 12,1
    wtl
    980M, 982M, 986H, 980L, 986K, 980K, 980K HLG