337-0989: ANORDNUNG LAUFWERK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    337-0989: ANORDNUNG LAUFWERK

    Ersatzteilnummer: 337-0989
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 1270
    • Länge (mm): 5156,2
    • Unterwagenbreite (mm): 1028,7
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.