337-7388: ANORDNUNG HALTERUNG#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    337-7388: ANORDNUNG HALTERUNG#PUY

    Ersatzteilnummer: 337-7388
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

    Universallöffel und -schaufeln für Cat®-Baggerlader sind die Allround-Experten zum Laden, Transportieren und Abkippen und zudem für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2262
    • Fassungsvermögen (cyd): 1,4
    • Fassungsvermögen (m³): 1,073
    • Gewicht (kg): 459
    • Gewicht (lb): 1011,9
    • Grundmesserdicke ("): 0,8
    • Grundmesserdicke (mm): 20
    • Höhe ("): 34,8
    • Höhe (mm): 883,7
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.