337-7442: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    337-7442: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY

    Ersatzteilnummer: 337-7442
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Große Einsatzvielfalt durch Aufnehmen, Einklemmen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

    Die Kombischaufel von Cat® besticht durch ihre Einsatzvielfalt. Hier schafft ein Arbeitsgerät die Arbeit von vielen anderen Geräten. Diese Schaufel eignet sich ideal zum Materialtransport, Einklemmen, Planieren, Einebnen und Greifen unregelmäßig geformter Objekte.

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2425
    • Fassungsvermögen (cyd): 1,4
    • Fassungsvermögen (m³): 1,073
    • Gewicht (kg): 750,7
    • Gewicht (lb): 1655
    • Grundmesserdicke ("): 0,8
    • Grundmesserdicke (mm): 20
    • Höhe ("): 38,8
    • Höhe (mm): 984,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.