338-3455: ELEKTROMOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    338-3455: ELEKTROMOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 338-3455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat® Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Warmlaufen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    •      Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    •      Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    •      Eine flexible Montage wird durch ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht.
    •      Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (24 V)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 146,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: 0, Elektrischer Anlasser
    • Für die Schifffahrt geeignet: 0, Ja
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 1 Nasengehäuse, 0
    • Ritzelzähne: 0, 11/12
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 0, 115
    • Teilkreis des Ritzels: 0, 6/8
    oht
    789D