338-5767: BAUGR. RAHMEN RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    338-5767: BAUGR. RAHMEN RECHTS

    Ersatzteilnummer: 338-5767
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen (rechts)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 934
    • Länge (mm): 4571,5
    • Unterwagenbreite (mm): 634,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.