338-7156: DICHTUNGSSATZ H.C
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    338-7156: DICHTUNGSSATZ H.C

    Artikelnummer:338-7156
    1,00 $

    Hydraulikzylinderdichtungssatz

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Erneuerung einer Hydraulikzylinderdichtung benötigt werden.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Somit verfügen sie über eine hervorragende Druckverformungsbeständigkeit und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle Dichtungen sind auf Ihre Anwendung ausgelegt und gewährleisten optimale Leistung und eine lange Lebensdauer. Auch da Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze sämtliche Dichtringe für eine komplette Erneuerung der Abdichtung enthalten, stellen sie für Kunden eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen dar. Dadurch werden maximale Verfügbarkeit und Produktivität gewährleistet.


    Empfohlene Anwendung:
    Der Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssatz läuft unter einer bestimmten Zylindergruppen-Teilenummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.