339-0265: BAUGR. KASTEN LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-0265: BAUGR. KASTEN LINK

    Ersatzteilnummer: 339-0265
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Kettengliedkasten (70 % Verschleiß)

    Beschreibung:

    • Bei Kettengliedkästen handelt es sich um SystemOne™-Wartungsaustauschsätze, die zwei Einsätze und zwei Kettenglieder enthalten.

    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Kettengliedkästen mit 70% Verschleiß haben eine geringere Verschleißfläche und passen somit auf die Verschleißfläche eines gebrauchten SystemOne™-Kettenglieds.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.