339-0974: VERDICHTEREINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-0974: VERDICHTEREINSATZ

    Ersatzteilnummer: 339-0974
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichtereinsatz

    Beschreibung:

    • Einsätze sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe ("): 3,4
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge ("): 11,5
    • Länge (mm): 292,1
    engine - industrial
    G3516B G3508B G3516 G3508