339-0975: BAUGR. SCHILD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-0975: BAUGR. SCHILD

    Ersatzteilnummer: 339-0975
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerschild

    Beschreibung:

    • Bei Schutzabdeckungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 401,3
    • Höhe (mm): 185,4
    • Länge (mm): 401,3
    ieng
    G3516B G3508 G3520B G3516 G3508B