339-0978: TURBOLADERSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-0978: TURBOLADERSATZ

    Ersatzteilnummer: 339-0978
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladersatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz umfasst Muttern, Platte, Stehbolzen und Unterlegscheiben zur Reparatur eines Turboladers.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,3
    • Höhe ("): 2,2
    • Höhe (mm): 55,9
    • Länge ("): 6,8
    • Länge (mm): 172,7
    engine - industrial
    G3508 G3516B G3520B G3516 G3508B