339-3748: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-3748: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 339-3748
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SD-Löffel 1650 mm (66") für 324-340 Hex (DB)

    Sand, Caliche und Granit können Löffel schnell verschleißen. Cat®-SD-Löffel wurden für Cat-Bagger entwickelt und widerstehen der Reibung durch diese Materialien, damit Sie und Ihr Hydraulikbagger 324-340 effektiv arbeiten können.

    • Breite (mm): 1650
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,16
    • Fassungsvermögen (m³): 2,41
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 2325
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 5126
    • Schaufeltyp: Severe Duty
    • Zahnhaltergröße: K110
    • Zahnhaltermenge: 5
    excavator
    340D2 L 336D2 L XE 336F LN 336D2 L 352F-VG 336F L 336D2, 336F, 336D2 GC 340D L 336D2 XE 352F