339-3770: Cat® DEAC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-3770: Cat® DEAC

    Ersatzteilnummer: 339-3770
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    DEAC

    Beschreibung:
    Cat® DEAC (Dieselmotoren-Frostschutz-Kühlmittel) ist eine Flüssigkeit für Hochleistungs-Kühlsysteme zum Verhindern von Gefrieren und Sieden, die hervorragenden Bauteilschutz bietet.

    Merkmale:
    Sie enthält Inhibitoren für hervorragenden Schutz von Metallbauteilen, insbesondere Aluminium, gegen Lochfraß und Korrosion.

    Empfohlene Anwendung:
    Zugelassen für den Einsatz in allen Cat-Maschinen, Industriemotoren und Lkw-Motoren. Fügen Sie zum Verdünnen ionenfreies Wasser hinzu.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Containertyp: Eimer
    • Volumeneinheit ("): 5
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    • Volumeneinheit (mm): 20
    • Volumeneinheit (mm): Liter
    • Wechselintervall: 3000 Stunden mit S•O•S (SM)
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.