339-5128: BAUGR. KÜHLER TO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    339-5128: BAUGR. KÜHLER TO

    Ersatzteilnummer: 339-5128
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Getriebeölkühler

    Beschreibung:

    • Getriebeölkühler dienen zur Temperaturregelung des Getriebeöls


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 317,5
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge (mm): 774,7
    wtl
    966G, 962K, 950K, 972G, 966F II 966E, 966F, 966D