340-7161: WANDLER PO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    340-7161: WANDLER PO

    Ersatzteilnummer: 340-7161
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinenfunkzubehör

    Erstklassige Zubehörteile, Einbausätze, Adapter und Wandler für Funkgeräte in Cat-Maschinen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Verwendung: 0, Dient der Senkung der in Maschinen verwendeten 24 V auf 12 V. Wenn das Radio an eine (der beiden in Reihe geschalteten Batterien) angeschlossen ist, wird die Batterie nie voll geladen, was zum vorzeitigen Versagen der Batterie führen kann.