340-7683: DÜSENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    340-7683: DÜSENRING

    Ersatzteilnummer: 340-7683
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerdüsenring

    Beschreibung:

    • Bei Düsenringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe ("): 3,3
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,2
    engine - generator set
    G3516H G3516C