340-9315: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    340-9315: O-RING

    Ersatzteilnummer: 340-9315
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,2
    • Durchmesser (mm): 5
    • Innendurchmesser ("): 2,76
    • Innendurchmesser (mm): 70
    • Material-: TPU – Polyurethan
    • Materialbeschreibung: TPU bietet eine hervorragende Abrieb- und Schnittbeständigkeit und ist gut für Luftanwendungen geeignet. Es ist außerdem geeignet für Motoröl, Dieselkraftstoff und Kühlmittelanwendungen. Nicht mit wasserlöslichen Flüssigkeiten verwenden. TPU sollte nicht in Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
    wheeled excavator
    M320F, M316D, M322F, M316F, M315D

    motor grader
    24, 14M-3 14M3

    backhoe loaders
    430FIT, 430F2ST, 416FST, 428F2LRC

    wheel-type loader
    938K 924K 930K 938M 926M 930M

    work tool


    excavator
    316F L 320F L 323F M317F, 318F L 320E L 316E L