340-9352: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    340-9352: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER

    Ersatzteilnummer: 340-9352
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 396,2
    • Höhe (mm): 188,0
    • Länge (mm): 693,4
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H, 623K, 623H, 627K LRC 621K, 621K OEM 623K LRC

    wheel-type loader
    988K, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834K