341-2981: BAUGR. RAHMEN – FRONT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    341-2981: BAUGR. RAHMEN – FRONT

    Ersatzteilnummer: 341-2981
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen (vorn)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 311,2
    • Länge (mm): 665,8
    • Unterwagenbreite (mm): 246,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.