341-6797: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    341-6797: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 341-6797
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmierter Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 49
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    excavator
    325F 323D2 L 325F LCR 323F L 323, 323F 323D L 320, 323F OEM 320 GC 320F L 320D2 L 320D2, 323F LN 323D2 323E SA 323E L 323E LN

    track excavators
    320-07