341-7654: GRUPPE PUMPENDURCHFLUSSMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    341-7654: GRUPPE PUMPENDURCHFLUSSMESSER

    Ersatzteilnummer: 341-7654
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dosierpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 110
    • Höhe ("): 3,7
    • Höhe (mm): 95
    • Länge ("): 5,5
    • Länge (mm): 140
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.