341-7659: PUMPENGRUPPE PS B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    341-7659: PUMPENGRUPPE PS B

    Ersatzteilnummer: 341-7659
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 207
    • Höhe ("): 8
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge ("): 11,5
    • Länge (mm): 292,1
    skid steer loader
    287C 272C 262C2, 289C 262C 279C2, 277C 256C 246C 299C 297C 287C2, 279C 277C2, 289C2