341-9763: CM DICHTUNG MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    341-9763: CM DICHTUNG MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 341-9763
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamtbreite (mm): 370
    • Gesamthöhe (mm): 193
    • Material-: Gummi
    adt
    745 740, 740 GC

    ttt
    D8R D5R2 D6N D6R LGP D8T, D6R, D6R XL

    oht
    785G

    articulated trucks
    730DEJLRC, 735D, 735DLRC, 730DEJ

    pipe
    PL83, PL87, PL72

    wtl
    938K 938M 930K 924K 926M 930M