342-1306: BAUGR. LEITRAD MITTEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-1306: BAUGR. LEITRAD MITTEL

    Ersatzteilnummer: 342-1306
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren–hergestellt, u. a. mittels Einsatz-, Nitrier- und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    telehandler
    TL1055D, TH336C, TH3510D, TL1255C, TL1255D, TH408D, TH357D, TL1055C

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CB13 CB-68B CB-64B CB-44B CB-66B CB16 CB-54B CW-34 CB10, CB15

    engine - generator set
    XQ230 C4.4XQ100 C4.4 C4.4XQ80 C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2570C, 2670C, 573C, 563C, 559C, 2384C, 558 2384D, 563D, 548 573D, 2570D, 2670D, 579C, 2484C, 2484D, 579D, 559D

    wheel-type loader
    950M, 962K, 950K, 962M, 914M 918M 966F II 966G, 966E, 966F, 924K 972G, 910M 966D, 930M 926M 930K 962M Z 950M Z 938M 950 GC 938K

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 535D, 545D

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 C6.6

    material handler
    MH3026 MH3024, MH3022

    asphalt paver
    AP600F, AP655F, AP-1000F AP500F, AP-1055F BG1055E, BG1000E, AP555F, AP-1000E AP-1055E

    track-type tractor
    D3K2 LGP D6K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D6K2, D6K2 LGP D6N OEM D4K2 XL D6N LGP D6N D6N XL D4K2 LGP D5K2 XL

    wheeled excavator
    M322F, M316F, M320F, M323F M314F, M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K, 953K

    excavator
    320E LRR 320E, 329F L 314E CR 312E L 538 329E LN 558 326F L 316F L 336 GC 314F CR 330F, 320E L 320E LN 320E RR 330, 335F 320F L 323F L 324E LN 318E L M317F, 323F LN 323F SA 320, 312E, 329E L 325F 323F 323E LN 326F, 324E L 330 GC 323E SA 329E, 315F LCR 323F OEM

    earthmoving compactor
    815K, 816K