342-1882: PUMPENGRUPPE GR 1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-1882: PUMPENGRUPPE GR 1

    Ersatzteilnummer: 342-1882
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 114,3
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 5,1
    • Länge (mm): 129,5
    log loaders forestry
    568LL

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    568 FM LL 330D, 336E L 336D2, 336D2 L 330D L 330D MH 336D, 336E LN 336D L 336E, 330D FM 330D LN 340D2 L

    track excavators
    336DL, 336EL, 336D2L, 330DL