342-1906: PUMPENGRUPPE GR 1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-1906: PUMPENGRUPPE GR 1

    Ersatzteilnummer: 342-1906
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 210
    • Höhe ("): 4,4
    • Höhe (mm): 111,8
    • Länge ("): 8,9
    • Länge (mm): 226,1
    excavator
    345C L 345C, 345D L 349F LXE 349E L 349D2 L 352FMHPU 349E L HVG 349D L 352F-VG 349F L 349D2, 349E L VG 352F, 352F XE VG 349E, 349F

    track excavators
    345D, 345DLVG, 349D2L, 349D2OEM, 349D, 352F