342-2191: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-2191: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 342-2191
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Universallöffel, 1350 mm (54") für 336 Hex

    Dieser Löffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Der Universallöffel ist speziell für den Bagger 336 konzipiert und eignet sich insbesondere für den Grabenaushub sowie zum Beladen von Lkws.

    • Breite (mm): 1350
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,62
    • Fassungsvermögen (m³): 2
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 1285
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 2833
    • Schaufeltyp: GD
    • Zahnhaltergröße: K100
    • Zahnhaltermenge: 6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.