342-2192: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    342-2192: LÖFFELGRUPPE AD

    Artikelnummer:342-2192
    1,00 $

    GD-Löffel, 1500 mm (60") für 336 Hex

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Dieser Löffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Der Universallöffel ist speziell für den Bagger 336 konzipiert und eignet sich insbesondere für den Grabenaushub sowie zum Beladen von Lkws.

    • Breite (mm): 1500
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 1384
    • Zahnhaltergröße: K100
    • Zahnhaltermenge: 7
    • Schaufeltyp: GD
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,98
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 3052
    • Fassungsvermögen (m³): 2,27