342-2204: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    342-2204: LÖFFELGRUPPE AD

    Artikelnummer:342-2204
    1,00 $

    Schwergutschaufel 1350 mm (54") für 336 Hex (DB-Umlenkung)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Aushubarbeiten, Grabenaushub und das Beladen von Lkw sind gerade noch profitabler geworden. Diese großartigen HD-Löffel für Ihre Bagger des Modells 336 sind ideal für allgemeine Bauarbeiten in einer Vielzahl von Bodentypen.

    • Zahnhaltergröße: K110
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 3160
    • Fassungsvermögen (m³): 1,64
    • Breite (mm): 1350
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 1433
    • Zahnhaltermenge: 5
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,14
    • Schaufeltyp: HD