342-2299: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-2299: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 342-2299
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Universallöffel 1400 mm (56") mit breiter Spitze für 336 Hex

    Dieser Löffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Dieser Universallöffel ist speziell für Ihren 336-Bagger konzipiert und eignet sich insbesondere für Grab- und Ladearbeiten, bei denen ein flaches Profil mit minimalem Materialverlust erwünscht ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,62
    • Fassungsvermögen (m³): 2
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 2822
    • Schaufeltyp: GD
    • Zahnhaltergröße: K100
    • Zahnhaltermenge: 6
    excavator
    336E L