342-4813: BAUGR. SCHILD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-4813: BAUGR. SCHILD

    Ersatzteilnummer: 342-4813
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hitzeschild

    Beschreibung:

    • Hitzeschilde schützen vor übermäßiger Wärme

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 370,84
    • Höhe ("): 12,25
    • Höhe (mm): 311,15
    • Länge ("): 24
    • Länge (mm): 609,6
    engine - industrial
    G3516B G3516