342-9836: BAUGR. KÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    342-9836: BAUGR. KÜHLER

    Ersatzteilnummer: 342-9836
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühler

    Beschreibung:

    • Ölkühler dienen zur Regelung der Öltemperatur


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 350,5
    • Höhe (mm): 233,7
    • Länge (mm): 764,5
    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    962H, 950H