343-0646: TURBOBASIS-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-0646: TURBOBASIS-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 343-0646
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 370,8
    • Höhe ("): 15,9
    • Höhe (mm): 403,9
    • Länge ("): 14,6
    • Länge (mm): 370,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.